Konfektioneret kabel MST20I6KCB- 25 030GRC6

Vare nummer G5.361.0303.6

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

G5.361.0303.6
Konfektioneret kabel MST20I6KCB- 25 030GRC6
EAN4049088218828
Ordre enhed10 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

600 mm
400 mm
200 mm
11050 g
995 g
48000 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others