Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | U2.258.1850.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KSBS 25C X18SW |
EAN | 4049088621482 |
unité de commande | 2 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6649 g |
poids net pièce unique | 3159 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 2 pièce(s) |