Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
U2.258.1250.1 | |
Konfektioneret kabel GST18I5KSBS 25C X12SW | |
EAN | 4049088562525 |
Ordre enhed | 3 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
9336 g | |
2919 g | |
23799 ccm | |
pap | |
3 St |