17945

Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15B 05WS

Numer produktu 92.257.0570.2

gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer92.257.0570.2
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15B 05WS
EAN4049088411588
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt8729 g
Nettogewicht Einzelteil166,9 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe