21147

Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15B 05SW

Numer produktu 92.257.0570.1

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Dati commerciali

Codice92.257.0570.1
Descrizione dell'articolo Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15B 05SW
EAN4049088411571
Quantità per ordine50 pezzo/pezzi
Paese d'origineCZ
Numero di tariffa doganale85444290

Dimensioni dell'imballaggio

Lunghezza imballato398 mm
Larghezza imballata302 mm
Altezza imballata198 mm
Peso lordo imballato6615 g
Peso netto parte singola129,647 g
Volume confezionato23799 ccm
Imballo cartone
quantità di imballaggi50 pezzo/pezzi

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe