Cable de conexión GST18I5KSB- 25H 80WS
Numer produktu 92.258.8063.2
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Blanco
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.258.8063.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I5KSB- 25H 80WS |
EAN | 4049088337529 |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8120 g |
Peso neto de una pieza | 1824 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |