Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25 05WS
Numer produktu 92.258.0503.2
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.258.0503.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25 05WS |
EAN | 4015573375291 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7250 g |
Nettogewicht Einzelteil | 140 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |