Konfektionierte Leitung GST18i5KS-SP15H 50PB02
Numer produktu 92.357.5064.9
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende mit Prüfabgriff, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.357.5064.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18i5KS-SP15H 50PB02 |
EAN | 4049088318818 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7936 g |
Nettogewicht Einzelteil | 760,5 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |