Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 15C 80GN04
Numer produktu 92.257.8054.7
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Cca s1 d1 a1, Lunghezza totale 8 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto verde
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 92.257.8054.7 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 15C 80GN04 |
EAN | 4049088415593 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7020 g |
Peso netto parte singola | 1191 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |