Konfektioneret kabel GST18I5KS-S 15B 40BL01

Vare nummer 92.257.4074.6

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.257.4074.6
Konfektioneret kabel GST18I5KS-S 15B 40BL01
EAN4049088451355
Ordre enhed10 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
6920 g
610 g
23799 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others