Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
U2.257.1803.9 | |
Konfektioneret kabel GST18I5K1B- 15 X18PB02 | |
EAN | 4015573888623 |
Ordre enhed | 3 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
9544,2 g | |
3053,4 g | |
23799 ccm | |
pap | |
3 St |