Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
U2.257.1464.1 | |
Konfektioneret kabel GST18I5K1-S 15H X14SW | |
EAN | 4015573888210 |
Ordre enhed | 4 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
9192 g | |
2036 g | |
23799 ccm | |
pap | |
4 St |