21151

Konfektionierte Leitung GST18I5K1-S 15 X12SW

Numer produktu U2.257.1204.1

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 12 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerU2.257.1204.1
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST18I5K1-S 15 X12SW
EAN4015573887916
Bestelleinheit4 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt8220 g
Nettogewicht Einzelteil2037,8 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge4 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe