Gotowe przewody GST18I4KSBS 15 60TR01
Numer produktu 92.207.6000.0
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 4, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 6 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków czerwony pomidorowy
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.207.6000.0 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I4KSBS 15 60TR01 |
EAN | 4049088314575 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9037 g |
Waga netto pojedynczej części | 870,6 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |