Gotowe przewody GST18I4KSB- 15C 70GN02
Numer produktu 92.207.7053.7
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 4, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Cca s1 d1 a1, Długość całkowita 7 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków zielony
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.207.7053.7 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I4KSB- 15C 70GN02 |
EAN | 4049088447969 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5255 g |
Waga netto pojedynczej części | 985 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 5 sztuk |