Konfektionierte Leitung GST18I4KS-S 15H 40GR01
Numer produktu 92.207.4064.3
GST18i4 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 4,0 m, 4-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.207.4064.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I4KS-S 15H 40GR01 |
EAN | 4015573853782 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |