Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
U2.207.1304.2 | |
Konfektioneret kabel GST18I4KS-S 15 X13WS | |
EAN | 4015573891593 |
Ordre enhed | 4 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
7250 g | |
1804,7 g | |
23799 ccm | |
pap | |
4 St |