Cable de conexión GST18I3K1BS 25C 99RT03
Numer produktu 92.238.9950.5
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 10 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Rosa salmón
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.238.9950.5 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BS 25C 99RT03 |
EAN | 4049088411281 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8530,5 g |
Peso neto de una pieza | 1629,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |