Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15H X15RT03
Numer produktu U2.232.1560.5
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 15 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Rosa salmone
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | U2.232.1560.5 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15H X15RT03 |
EAN | 4015573883703 |
Quantità per ordine | 3 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 4960,6 g |
Peso netto parte singola | 1543,2 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 3 pezzo/pezzi |