
Cavo preconfezionato GST18I3K1BD 15 20RT03
Numer produktu 92.232.2007.5
gesis® CLASSIC Cavo di connessione rete, female - mal CEE 7/4, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Rosa salmone
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 92.232.2007.5 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1BD 15 20RT03 |
EAN | 4015573680357 |
Quantità per ordine | 40 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 393 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 343 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 12100 g |
Peso netto parte singola | 292,425 g |
Volume confezionato | 26690 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 40 pezzo/pezzi |