Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
U2.238.1063.5 | |
Konfektioneret kabel GST18I3K1B- 25H X10RT03 | |
EAN | 4015573885189 |
Ordre enhed | 5 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
10010 g | |
1615 g | |
23799 ccm | |
pap | |
5 St |