cable assembly GST18I3K1B- 25B 20RT03

Numer produktu 92.238.2073.5

gesis® CLASSIC connection cable, female - free end, number of poles 3, rated voltage 250 V, rated current 20 A, cable type H05Z1Z1-F, fire class B2ca s1 d1 a1, total length 2 m, nominal cross section conductor 2.5 mm², color of coding/ contact carrier salmon pink

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

commercial data

article number92.238.2073.5
article description cable assembly GST18I3K1B- 25B 20RT03
EAN4049088408243
order unit25 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85444290

packaging dimensions

length packed393 mm
width packed343 mm
height packed198 mm
gross weight packed8772.5 g
net weight single part334.7 g
volume packed26690 ccm
packaging cardboard
packaging quantity25 piece(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe