Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
U2.238.1403.5 | |
Konfektioneret kabel GST18I3K1B- 25 X14RT03 | |
EAN | 4015573886025 |
Ordre enhed | 4 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
9464 g | |
2283 g | |
23799 ccm | |
pap | |
4 St |