
assemblage de câbles GST18I3K1B- 25 60RT03
Numer produktu 92.238.6003.5
gesis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge saumon
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.238.6003.5 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1B- 25 60RT03 |
EAN | 4015573681064 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10152 g |
poids net pièce unique | 974,7 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |