Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15 X20RT03
Numer produktu U2.232.2003.5
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 20 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | U2.232.2003.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15 X20RT03 |
EAN | 4015573884823 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6354,999 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2116 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 3 St |