Cable de conexión GST08I2B- 75T 05WS
Número de artículo 90.230.0523.2
gesis® MICRO Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 2,5 A, tipo de cable H03V2V2H2-F, certificación cpr Eca, longitud total 0,5 m, sección nominal 0,75 mm², color de codificación Blanco
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
Número de pieza | 90.230.0523.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST08I2B- 75T 05WS |
EAN | 4049088364952 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 386 mm |
---|---|
Anchura embalada | 280 mm |
Altura embalada | 210 mm |
Peso bruto embalado | 1683 g |
Peso neto de una pieza | 15,08 g |
Volumen de la caja de cartón | 22696,8 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |