Cavo preconfezionato GST08I2B- 75T 05GEO5
Codice del prodotto 90.220.0523.2
gesis® MICRO Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H03V2V2H2-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto giallo
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 90.220.0523.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST08I2B- 75T 05GEO5 |
EAN | 4049088365638 |
Quantità per ordine | 500 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 386 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 280 mm |
Altezza imballata | 210 mm |
Peso lordo imballato | 9810 g |
Peso netto parte singola | 16,92 g |
Volume confezionato | 22696,8 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 500 pezzo/pezzi |