connexion de périphériques GST08I2LS GEO5
Codice del prodotto 90.022.0153.0
gesis® MICRO connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal avec pattes de fixation, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 6 A, couleur de codage / insert de contact jaune
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 90.022.0153.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST08I2LS GEO5 |
EAN | 4049088365720 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 386 mm |
---|---|
largeur emballée | 280 mm |
hauteur emballée | 210 mm |
poids brut emballé | 459,6 g |
poids net pièce unique | 1,096 g |
volume emballé | 22696,8 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |