Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.022.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST08I2LS GEO5 |
EAN | 4049088365720 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 459,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,096 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |