19828

Apparatstik RST20I7C B1 M01V BL07

Vare nummer 9L.171.2253.9

RST20i7 7-pol apparatstik, med pakning ved hver pol hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-2,5mm² Kodefarve: lyseblå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

9L.171.2253.9
Apparatstik RST20I7C B1 M01V BL07
EAN4049088474538
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
2840 g
26,4 g
15720 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others