19918

板端连接器 RST20I7C B1 M00V BL07

物料号 96.171.2053.9

RST20i7 板端连接 M20, 7芯, 母头, 用于压接式插芯,模块化, 应用 250/400V, 20A, 编码颜色 亮蓝, 外壳颜色 黑

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号96.171.2053.9
文章描述 板端连接器 RST20I7C B1 M00V BL07
EAN4049088424809
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度304 mm
包装宽度256 mm
高度包装202 mm
包装毛重2630 g
单件净重24,3 g
容积包装15720 ccm
包装
100 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他