Connettore da pannello RST20I2F B23 M00 GL
Numer produktu 96.021.2053.0
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 96.021.2053.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I2F B23 M00 GL |
EAN | 4015573853164 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 304 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 256 mm |
Altezza imballata | 202 mm |
Peso lordo imballato | 3110 g |
Peso netto parte singola | 24 g |
Volume confezionato | 15720 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |