
Geräteanschluss GST18I4L S1V GR01
Numer produktu 92.042.0158.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 4, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.042.0158.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I4L S1V GR01 |
EAN | 4015573459113 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 318 mm |
---|---|
Breite verpackt | 125 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1156 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,55 g |
Volumen verpackt | 2385 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |