20084

connexion de périphériques GST18I4F S2 R V WS

Numéro d'article 92.042.9658.0

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 4, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article92.042.9658.0
description de l'article connexion de périphériques GST18I4F S2 R V WS
EAN4015573399570
unité de commande100 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée204 mm
largeur emballée178 mm
hauteur emballée175 mm
poids brut emballé2250 g
poids net pièce unique21,39 g
volume emballé6355 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages100 pièce(s)

Eldas Number

157861438
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits