Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 75.252.0153.1 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł łączący FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH |
EAN | 4049088467189 |
Jednostka opakowania | 2 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 256 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 160 mm |
Wysokość opakowania | 84 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1400 g |
Waga netto pojedynczej części | 625 g |
Objętość opakowania | 3441 ccm |
sposób pakowania | tektura |
2 sztuk |
Eldas Number
157833108