Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 71.450.1037.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Capota BAS GOM GG10 M20 B1 |
EAN | 4049088350696 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 250 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 43 mm |
Peso bruto embalado | 143 g |
Peso neto de una pieza | 99 g |
Volumen de la caja de cartón | 500 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |