Conector GST18I4S B1 ZR1 SW
Codice del prodotto 92.943.3053.1
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 4, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,8 - 11,5 mm, color de codificación Negro
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.943.3053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector GST18I4S B1 ZR1 SW |
EAN | 4015573785656 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 340 mm |
---|---|
Anchura embalada | 154 mm |
Altura embalada | 124 mm |
Peso bruto embalado | 1425 g |
Peso neto de una pieza | 25,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 6493 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |