Steckverbinder GST18I4F S2 ZR2 SW
Codice del prodotto 92.944.1053.1
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 4, Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6,5 - 9 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.944.1053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I4F S2 ZR2 SW |
EAN | 4015573612167 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1790 g |
Nettogewicht Einzelteil | 31,307 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Number
157800488