Steckverbinder GST18I4F B2 ZR1 SW
Codice del prodotto 92.943.0053.1
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 4, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 9,5 - 11,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
Artikelnummer | 92.943.0053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I4F B2 ZR1 SW |
EAN | 4015573410565 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1715 g |
Nettogewicht Einzelteil | 28,007 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Number
157801238