assemblage de câbles GST18I5KSBS 25C 90WS
Codice del prodotto 92.258.9050.2
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 9 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.258.9050.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KSBS 25C 90WS |
EAN | 4049088419140 |
unité de commande | 4 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9220 g |
poids net pièce unique | 2075 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 4 pièce(s) |