assemblage de câbles GST18I5KSB- 25B 30SW
Codice del prodotto 92.258.3073.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.258.3073.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KSB- 25B 30SW |
EAN | 4049088417320 |
unité de commande | 15 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 11445 g |
poids net pièce unique | 651 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 15 pièce(s) |