Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25B 20SW
Codice del prodotto 92.258.2073.1
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.258.2073.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25B 20SW |
EAN | 4049088416811 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7830 g |
Nettogewicht Einzelteil | 520 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |