Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25B 10PB02
Codice del prodotto 92.258.1073.9
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.258.1073.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25B 10PB02 |
EAN | 4049088416293 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7350 g |
Nettogewicht Einzelteil | 227,333 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |