Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
商业数据
部件号 | 92.257.6063.0 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 GST18I5KSB- 15H 60TR01 |
EAN | 4049088289972 |
订货单位 | 8 一片 |
原籍国 | CZ |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 398 mm |
---|---|
包装宽度 | 302 mm |
高度包装 | 198 mm |
包装毛重 | 7552,8 g |
单件净重 | 902,7 g |
容积包装 | 23799 ccm |
包装 | |
8 一片 |