assemblage de câbles GST18I5KS-S 25H 60SW
Codice del prodotto 92.258.6064.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.258.6064.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KS-S 25H 60SW |
EAN | 4015573857377 |
unité de commande | 5 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8050 g |
poids net pièce unique | 1530 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
Eldas Number
157886878