Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 25C 05PB02
Codice del prodotto 92.258.0554.9
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.258.0554.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 25C 05PB02 |
EAN | 4049088416002 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 393 mm |
---|---|
Breite verpackt | 343 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7400 g |
Nettogewicht Einzelteil | 95 g |
Volumen verpackt | 26690 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |