Cable de conexión GST18I5KS-S 25B 99SW
Codice del prodotto 92.258.9974.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr B2ca s1 d1 a1, longitud total 10 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.258.9974.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I5KS-S 25B 99SW |
EAN | 4049088419430 |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 11230,84 g |
Peso neto de una pieza | 2711,71 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |