Gotowe przewody GST18I5KS-S 25B 20SW
Codice del prodotto 92.258.2074.1
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności B2ca s1 d1 a1, Długość całkowita 2 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.258.2074.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I5KS-S 25B 20SW |
EAN | 4049088416842 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7834,995 g |
Waga netto pojedynczej części | 440,733 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 15 sztuk |