assemblage de câbles GST18I5KS-S 15H 70SW
Codice del prodotto 92.257.7064.1
GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 7.0 m, 5 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca
pas encore disponible !
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.257.7064.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KS-S 15H 70SW |
EAN | 4015573857346 |
unité de commande | 5 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 g |
volume emballé | 0 ccm |