21147 BESTCHOICE

Cable de conexión GST18I5K1BS 25 X15SW

Codice del prodotto U2.258.1500.1

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 15 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro

Prezzo

Stock

Quantità
Piece(s)


Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF

Datos comerciales

Número de piezaU2.258.1500.1
Descripción de los artículos Cable de conexión GST18I5K1BS 25 X15SW
EAN4015573889255
Unidad de embalaje2 pieza(s)
País de origenCZ
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada398 mm
Anchura embalada302 mm
Altura embalada198 mm
Peso bruto embalado7915 g
Peso neto de una pieza3928,3 g
Volumen de la caja de cartón23799 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje2 pieza(s)
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
Zurück Morsetti componibili Sistemi per Building installation (IPX0) - gesis® Morsetti PCB - wiecon Sistemi di sicurezza per automazione - safety Building automation - gesis® Electronic Connettori industriali - revos Interfacce gesis®: nel grado di protezione aumentato (IP6X) Tecnologie delle comunicazioni industriali Sistema bus di energia - podis Distribution Box - gesis® RAN Altri prodotti